20267094
20267094
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 88,7287 |
| 5 - 9 | € 84,2939 |
| 10 - 19 | € 79,8581 |
| 20 + | € 75,4233 |
| d1 | 10.4 |
|---|---|
| d2 | M4 |
| h1 | 14.5 |
| h2 | 12.70 |
| h3 | 5.6 |
| l1 | 15.9 |
| w1 | 12.3 |
| w2 | 12.7 |
| Maximale spreiding | 13.2 |
| A/F | 3.0 |
| Maximale torsie tot Nm | 3.4 |
| Qty/pack | 8.0 |
| Houdkracht kN | 2.23 |
| Gewicht g | 100.0 |
| Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan