Menu Search

Uniforce klem 5.3 M2.5 8.1 Aluminium

Deze Uniforce klem is compact en klein, en ontworpen om twee componenten efficiënt te klemmen met dezelfde werking als een enkele klem. Het is stevig, veerkrachtig en ontworpen voor ruimtebesparing. Het is bestand tegen enorme gewichten en hoge druk en waarborgt een stevige grip.
Essentra artikelnummer:

20267070

Oud artikelnummer:

20267070

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 94,758
5 - 9 € 90,0189
10 - 19 € 85,2798
20 + € 80,5397
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 94,76

1 x € 94,758

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 5.3
d2 M2.5
h1 6.9
h2 6.40
h3 3.6
l1 8.1
w1 6.1
w2 6.4
Maximale spreiding 6.7
A/F 1.5
Maximale torsie tot Nm 0.7
Qty/pack 6.0
Houdkracht kN 0.88
Gewicht g 45.0
Materiaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op