Menu Search

Uniforce klem 508.0 49.7 Aluminium

Deze uniforce Clamp is bestemd voor het doeltreffend vastklemmen van twee componenten met dezelfde werking als een enkele klem. Dit maakt het ideaal voor werkstukken met een lange lengte en hoge kracht. Het maakt gebruik van een wigvormig mechanisme om de klemdruk gelijkmatig te verdelen. Gemaakt van aluminium (kanaal) en staal (wig).
Essentra artikelnummer:

20265465

Fabrikant artikelnummer:

20265465

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 41,147
5 - 9 € 37,036
10 - 19 € 34,976
20 + € 30,865
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 41,15

1 x € 41,147

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
h1 50.8
h2 25.4
l1 508.0
w1 49.7
w2 41.2
w3 50.8
Maximale spreiding 53.0
Materiaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op