20267186
20267186
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 207,131 |
| 5 - 9 | € 196,778 |
| 10 - 19 | € 186,415 |
| 20 + | € 176,062 |
| d1 | M16 |
|---|---|
| d2 | M6 |
| h1 | 50.8 |
| h2 | 25.4 |
| l1 | 63.5 |
| l2 | 41.3 |
| w1 | 101.6 |
| w2 | 41.3 |
| w3 | 20.3 |
| Maximale torsie tot Nm | 74.6 |
| Houdkracht kN | 26.7 |
| Gewicht g | 1000.0 |
| Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan