Menu Search

Uniforce klem M12 M5 47.5 Aluminium

Deze machinaal bewerkbare Uniforce klem is bestemd voor het stevig en nauwkeurig vasthouden van onregelmatig gevormde werkstukken. Het is voorzien van machinaal bewerkte kaken die onmiddellijk machinaal bewerkt kunnen worden met een freesmachine of draaibank. Het houdt de klem stevig vast en is doeltreffend tegen trillingen.
Essentra artikelnummer:

20267179

Fabrikant artikelnummer:

20267179

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 126,684
5 - 9 € 120,35
10 - 19 € 114,016
20 + € 107,681
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 126,68

1 x € 126,684

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M12
d2 M5
h1 38.1
h2 19.1
l1 47.5
l2 30.5
w1 76.2
w2 30.9
w3 15.7
Maximale torsie tot Nm 38.4
Houdkracht kN 15.5
Gewicht g 93..0
Materiaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op