20267155
20267155
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 33,109 |
5 - 9 | € 31,457 |
10 - 19 | € 29,794 |
20 + | € 28,142 |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | M4 |
h1 | 19.1 |
h2 | 9.4 |
l1 | 23.9 |
l2 | 15.9 |
w1 | 38.1 |
w2 | 16.1 |
w3 | 6.6 |
Maximale torsie tot Nm | 13.5 |
Houdkracht kN | 6.6 |
Gewicht g | 25.0 |
Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan