Menu Search

Unikap M3 4.7 mm PP Wit

This low profile unicap washer is manufactured from white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

10100899

Fabrikant artikelnummer:

35599

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1167
2500 + € 0,0834
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 29,18

250 x € 0,1167

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 4.7 mm
Componenttype Sluitring
Schroefmaat M3
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Wit
Type 3
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op