Menu Search

Unikap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Teak

This low profile unicap cover cap is manufactured from brown Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

20842666

Oud artikelnummer:

20842666

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 40000

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 4.8 mm
Componenttype Dop
Schroefmaat M5
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Teak
Type Load Bearing
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op