Menu Search

Unikap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Pantone Grey

This low profile unicap cover cap is manufactured from Pantone grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

20842635

Oud artikelnummer:

20842635

55000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,111
2500 + € 0,0793
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 27,75

250 x € 0,111

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 4.5 mm
Componenttype Dop
Schroefmaat M4
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Pantone Grey
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op