Menu Search

Unikap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Steen

This low profile unicap cover cap is manufactured from stone-coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

20842451

Oud artikelnummer:

20842451

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking:

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 4.2 mm
Componenttype Dop
Schroefmaat M3
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Steen
Type Load Bearing

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op