Menu Search

Unikap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Oranje

This low profile unicap cover cap is manufactured from morning orange Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

10214787

Oud artikelnummer:

13466

20770 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,2101
2500 - 24999 € 0,0712
25000 - 49999 € 0,06
50000 + € 0,0532
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 52,53

250 x € 0,2101

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 4.5 mm
Componenttype Dop
Schroefmaat M5
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Oranje
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op