Menu Search

Unikap M4 4.5 mm PP Goud

This low profile unicap cover cap is manufactured from gold-coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

10206720

Oud artikelnummer:

13283

7500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,9318
2500 + € 0,417
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 2500

Totale prijs:

€ 232,95

250 x € 0,9318

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 4.5 mm
Componenttype Kap
Schroefmaat M4
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Goud
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op