Menu Search

Unikap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Grijs

This low profile unicap cover cap is manufactured from osprey grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

10206683

Oud artikelnummer:

13274

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,2225
2500 - 24999 € 0,1164
25000 + € 0,1105
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 55,63

250 x € 0,2225

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 4.5 mm
Componenttype Kap
Schroefmaat M4
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Grijs
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op