Menu Search

Unikap (ID) Wit PP

Deze onopvallende unicap-sluitring is gemaakt van wit polypropyleen (PP) en wordt gebruikt om blootliggende schroeven of bouten te verbergen en te beschermen.
Essentra artikelnummer:

10087688

Oud artikelnummer:

13099

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1536
2500 + € 0,1097
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 38,40

250 x € 0,1536

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 4.2 mm
Schroefmaat M3
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Wit
Type Washer
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op