Menu Search

Unikap M3 4.2 mm PP Grijs

This low profile unicap cover cap is manufactured from silver grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

10206294

Oud artikelnummer:

13072

127 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1985
2500 + € 0,1047
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 49,63

250 x € 0,1985

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 4.2 mm
Componenttype Kap
Schroefmaat M3
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Grijs
Type 2 - 3-wegs hoek
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op