Menu Search

Magneetsnapper 16.5 mm 41.0 mm 4.0 kg-f Grijs

Essentra artikelnummer:

10201657

Oud artikelnummer:

1222619

800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 10,565
200 + € 5,0309
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 211,30

20 x € 10,565

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Behuizingsmateriaal Staal
Kleur Grijs
Magneetmateriaal Neodymium
Bevestigingstype Screw On
Producttype Sluiting
Afstand tussen bevestigingsgaten 28.0 mm
Totale hoogte 2.6 mm
Totale breedte 16.5 mm
Goederencode 8505111065

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op