Menu Search

Afdekkap voor elastische bevestiging 600.0 mm 400.0 mm Transparant LDPE

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Essentra artikelnummer:

10288283

Oud artikelnummer:

498813

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 3,7164
50 + € 1,8765
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 18,58

5 x € 3,7164

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 600.0 mm
OD 400.0 mm
Maximum temperatuur 100 °C
Kleur Transparant
Materiaal LDPE
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op