Menu Search

Afdekkap voor elastische bevestiging 50.0 mm 100.0 mm Transparant LDPE

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Essentra artikelnummer:

10288214

Oud artikelnummer:

498806

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 1,9799
100 + € 0,9993
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 19,80

10 x € 1,9799

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 50.0 mm
OD 100.0 mm
Maximum temperatuur 100 °C
Kleur Transparant
Materiaal LDPE
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op