Menu Search

Afdekkap voor elastische bevestiging 108.0 mm 330.2 mm Blauw PE

Expandable Masking Cover designed to fit and protect an object or surface, from dirt and moisture, during storage and transportation. Kan worden uitgebreid of ingekort om aan verschillende maten te voldoen. Het is herbruikbaar. Gemaakt van PE (polyethyleen). Bestand tegen temperaturen tot 60 °C (140 °F)
Essentra artikelnummer:

20559526

Fabrikant artikelnummer:

20559526

250 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1249 € 0,839
1250 + € 0,7551
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 209,75

250 x € 0,839

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 108.0 mm
OD 330.2 mm
Maximum temperatuur 60 °C
Kleur Blauw
Materiaal PE
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op