Menu Search

Afdekkap voor elastische bevestiging 70.0 mm 97.0 mm Rood Silicone

Red Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of silicone material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Essentra artikelnummer:

10350485

Oud artikelnummer:

1474967

2400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 3,6111
500 - 1499 € 1,7196
1500 + € 1,3395
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 180,56

50 x € 3,6111

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 70.0 mm
L 93.0 mm
T 3.8 mm
OD 97.0 mm
Maximum temperatuur 100 °C
Kleur Rood
Materiaal Silicone
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op