Menu Search

Twistbinders 5.1 mm 7.6 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturel

This hinge twist lock is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. It is fitted with a snap in rivet to push into a 4.8mm hole diameter in a panel of 1.6 mm. Rivet and twist cable tie are attached by a hinge system for movement flexibility. The twist tie has a cables bundle diameter of 5.1 to 7.6 mm
Essentra artikelnummer:

10036181

Oud artikelnummer:

TLSE1-250-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3264
5000 - 9999 € 0,2624
10000 + € 0,212
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 326,40

1000 x € 0,3264

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kogeleindtype Ball
Kleur Naturel
Basislengte 14.0 mm
Basisbreedte 8.0 mm
Totale hoogte 32.2 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
UL/CSA omschrijving ULE70062
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op