Menu Search

Twistbinders 7.6 mm 10.2 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze twistbinder heeft een flexibele zelfklevende basis zodat het op voorgevormde oppervlakken kan worden gemonteerd. Leg uw kabels simpelweg in de opening en draai de twee armen om elkaar heen voor een stevige bevestiging. Losdraaien om de bundel te verwijderen. Gemaakt van naturel nylon.
Essentra artikelnummer:

10175774

Oud artikelnummer:

TLFB-350-01A1

2789 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,6148
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 614,80

1000 x € 0,6148

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kogeleindtype Ball
Kleur Naturel
Basislengte 25.4 mm
Basisbreedte 12.7 mm
Totale hoogte 29.3 mm
UL/CSA omschrijving UL MH15436
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op