Menu Search

Twistbinders 10.0 mm 12.0 mm 33.0 mm Nylon 6/6 Naturel

This kurly lock has a push-in arrowhead clip and is angled to 45° to accommodate installations in hard to reach places. The lock is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Essentra artikelnummer:

10025734

Oud artikelnummer:

SKL45-450

8000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3508
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 350,80

1000 x € 0,3508

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kogeleindtype Gat
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Basisbreedte 15.0 mm
Totale hoogte 33.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E70062
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op