Menu Search

Twistbinders 15.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze twistbinder heeft een push-in pijlpunt en is gemaakt van naturel nylon geclassificeerd volgens UL94 V-2. Leg uw kabels simpelweg in de opening en draai de twee armen om elkaar heen voor een stevige bevestiging. Losdraaien om de bundel te verwijderen.
Essentra artikelnummer:

10246177

Oud artikelnummer:

460349

69922 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,4577
500 - 999 € 0,4119
1000 + € 0,3707
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 45,77

100 x € 0,4577

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kogeleindtype Ball
Kleur Naturel
Totale hoogte 40.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op