Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Dankzij de afstandshouder kan de twistbinder draden op hun plaats houden en weg van uw paneel houden. Ideaal voor printplaten of elektrische panelen waar geen storing plaats mag vinden..
Serie: SR2051
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatgrootte | Kleur | Maximale compatibele kabeldiameter | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,134 - € 0,1489 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | 18994 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0797 - € 0,0992 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0693 - € 0,0863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0797 - € 0,0992 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,1165 - € 0,1295 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
|
Dennenboombevestiging
|
||
| € 0,0693 - € 0,0863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0797 - € 0,0992 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0693 - € 0,0863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0693 - € 0,0863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0693 - € 0,0863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,1165 - € 0,1295 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan