Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Dankzij de afstandshouder kan de twistbinder draden op hun plaats houden en weg van uw paneel houden. Ideaal voor printplaten of elektrische panelen waar geen storing plaats mag vinden..
Serie: SR2051
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatgrootte | Kleur | Maximale compatibele kabeldiameter | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | 970 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
|
Push-in
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
|
Push-in
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0664 - € 0,0827 | 8000 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| € 0,0577 - € 0,0719 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On