10034286
STL5-350-8M-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,0699 |
10000 + | € 0,0562 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele gatgrootte | 0.256 in |
---|---|
Compatibele gatgrootte | 6.5 mm |
Minimale compatibele kabeldiameter | 0.299 in |
Minimale compatibele kabeldiameter | 7.6 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.402 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 10.2 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.063 in |
Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 1.6 mm |
Basisbreedte | 0.748 in |
Basisbreedte | 19.0 mm |
Lengte afstandhouder | 0.315 in |
Lengte afstandhouder | 8.0 mm |
Kleur | Naturel |
Bevestigingsmethode | Met clip |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan