10033531
STL2-600-12M-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,0719 |
| 10000 + | € 0,0577 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele gatgrootte | 5.5 mm |
|---|---|
| Compatibele gatgrootte | 0.217 in |
| Minimale compatibele kabeldiameter | 0.5 in |
| Minimale compatibele kabeldiameter | 12.7 mm |
| Maximale compatibele kabeldiameter | 15.2 mm |
| Maximale compatibele kabeldiameter | 0.598 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 2.0 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.079 in |
| Basisbreedte | 14.5 mm |
| Basisbreedte | 0.571 in |
| Totale hoogte | 52.5 mm |
| Totale hoogte | 2.067 in |
| Lengte afstandhouder | 12.0 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.472 in |
| Kleur | Naturel |
| Bevestigingsmethode | Clip On |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan