Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10029763
STL-J-750-4M-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,1654 |
| 10000 + | € 0,1329 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele gatgrootte | 0.189 in |
|---|---|
| Compatibele gatgrootte | 4.8 mm |
| Minimale compatibele kabeldiameter | 0.5 in |
| Minimale compatibele kabeldiameter | 12.7 mm |
| Maximale compatibele kabeldiameter | 15.2 mm |
| Maximale compatibele kabeldiameter | 0.598 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.079 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 2.0 mm |
| Basisbreedte | 14.3 mm |
| Basisbreedte | 0.563 in |
| Totale hoogte | 1.937 in |
| Totale hoogte | 49.2 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.157 in |
| Lengte afstandhouder | 4.0 mm |
| Kleur | Naturel |
| Bevestigingsmethode | Clip On |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
| Goederencode | 3926909790 |