10032466
STL-9-250-20-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,0827 |
| 10000 + | € 0,0664 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimale compatibele kabeldiameter | 0.201 in |
|---|---|
| Minimale compatibele kabeldiameter | 5.1 mm |
| Maximale compatibele kabeldiameter | 7.6 mm |
| Maximale compatibele kabeldiameter | 0.299 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 1.6 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.063 in |
| Basisbreedte | 15.8 mm |
| Basisbreedte | 0.622 in |
| Lengte afstandhouder | 31.8 mm |
| Lengte afstandhouder | 1.252 in |
| Kleur | Naturel |
| Bevestigingsmethode | Clip On |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan