Menu Search

Twistbinder 27.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

Twistbindafstandhouders bieden een gemakkelijke oplossing om draden snel en op een veilige afstand van andere items te bevestigen die kunnen interfereren. Één enkele draai is voldoende om de draden op hun plaats te houden, wat tijd en moeite bespaart.
Essentra artikelnummer:

10645338

Oud artikelnummer:

STL-5-450-8-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0719
10000 + € 0,0577
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 71,90

1000 x € 0,0719

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 47.0 mm
Lengte afstandhouder 12.7 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E70062
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op