10159507
KLBS-3508-01A
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,7516 |
| 5000 - 9999 | € 0,6765 |
| 10000 + | € 0,6088 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basislengte | 1 in |
|---|---|
| Basislengte | 25.4 mm |
| Basisbreedte | 1 in |
| Basisbreedte | 25.4 mm |
| Totale hoogte | 1.531 in |
| Totale hoogte | 38.9 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.5 in |
| Lengte afstandhouder | 12.7 mm |
| Kleur | Naturel |
| Bevestigingsmethode | Kleeflaag |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan