Menu Search

Twistbinders Kleeflaag 10.2 mm PA Naturel

This kurly lock is adhesive backed and manufactured from natural nylon with a standoff. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10011041

Oud artikelnummer:

KLBS-3504-01A4

6000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3363
5000 - 9999 € 0,3026
10000 + € 0,2724
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 336,30

1000 x € 0,3363

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Minimale compatibele kabeldiameter 7.6 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 10.2 mm
Basislengte 25.4 mm
Basisbreedte 25.4 mm
Totale hoogte 32.5 mm
Lengte afstandhouder 6.4 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Materiaal Kleeflaag op rubberbasis
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E71558
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op