Menu Search

Twistbinders 7.6 mm 10.2 mm 51.6 mm Nylon 6/6 Naturel

This kurly lock is adhesive backed and manufactured from natural nylon with a standoff. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10159491

Oud artikelnummer:

KLBS-35016-01A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 999 € 0,7677
1000 - 2999 € 0,691
3000 + € 0,6219
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 191,93

250 x € 0,7677

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 25.4 mm
Basisbreedte 25.4 mm
Totale hoogte 51.6 mm
Lengte afstandhouder 25.4 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Adhesive
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E71558
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op