Menu Search

Twistbinders Kleeflaag PA66 Naturel

This kurly lock is adhesive backed and manufactured from natural nylon with a standoff. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10011034

Fabrikant artikelnummer:

KLBS-35012-01A4

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3435
5000 - 9999 € 0,3091
10000 + € 0,2782
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 343,50

1000 x € 0,3435

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 45.3 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E71558
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op