Menu Search

Twistbinders 10.2 mm 12.7 mm 46.8 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze twistbinder heeft een push-in pijlpunt en is gemaakt van naturel nylon geclassificeerd volgens UL94 V-2. Leg uw kabels simpelweg in de opening en draai de twee armen om elkaar heen voor een stevige bevestiging. Losdraaien om de bundel te verwijderen.
Essentra artikelnummer:

10000540

Oud artikelnummer:

BHKL-450-6-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3142
5000 - 9999 € 0,2904
10000 + € 0,274
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 314,20

1000 x € 0,3142

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 11.1 mm
Basisbreedte 8.3 mm
Totale hoogte 46.8 mm
Lengte afstandhouder 9.5 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Dennenboombevestiging
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E70062
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op