10000526
BHKL-350-4-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,3057 |
5000 - 9999 | € 0,2825 |
10000 + | € 0,2665 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basislengte | 0.437 in |
---|---|
Basislengte | 11.1 mm |
Basisbreedte | 0.327 in |
Basisbreedte | 8.3 mm |
Totale hoogte | 1.594 in |
Totale hoogte | 40.5 mm |
Lengte afstandhouder | 6.4 mm |
Lengte afstandhouder | 0.252 in |
Kleur | Naturel |
Bevestigingsmethode | Dennenboombevestiging |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
UL/CSA omschrijving | UL E70062 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan