Menu Search

Twistbinders Push-in 11.0 mm PA Naturel

Deze twistbinder heeft een push-in pijlpunt en is gemaakt van naturel nylon geclassificeerd volgens UL94 V-2. Leg uw kabels simpelweg in de opening en draai de twee armen om elkaar heen voor een stevige bevestiging. Losdraaien om de bundel te verwijderen.
Essentra artikelnummer:

10246184

Oud artikelnummer:

460351

3500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 10999 € 0,1127
11000 + € 0,0942
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 11,27

100 x € 0,1127

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatgrootte 4.8 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 11.0 mm
Compatibele paneeldiktes 2.8 mm
Lengte afstandhouder 17.5 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op