Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging.
Serie: SR2043
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kogeleindtype | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1072 - € 0,1315 | 197589 Op voorraad |
Gat
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| € 0,0745 - € 0,0918 | Vraag de levertijd aan hier |
Gat
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,0622 - € 0,0764 | Vraag de levertijd aan hier |
Gat
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| € 0,0434 - € 0,0527 | Vraag de levertijd aan hier |
Gat
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 0,0738 - € 0,0912 | 23926 Op voorraad |
Gat
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,0506 - € 0,0619 | 73 Op voorraad |
Gat
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,0422 - € 0,0562 | 8998 Op voorraad |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| € 0,053 - € 0,0707 | 7998 Op voorraad |
Ball
|
|
|
||
| € 0,0379 - € 0,0508 | 9998 Op voorraad |
1/4" Lock
|
|
|
||
| € 0,2807 - € 0,2807 | Vraag de levertijd aan hier |
Ball
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| € 0,0919 - € 0,0919 | Vraag de levertijd aan hier |
Ball
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1191 | 128 Op voorraad |
Ball
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2669 - € 0,3707 | 64385 Op voorraad |
Ball
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,3035 | 16076 Op voorraad |
Ball
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| € 0,0505 - € 0,0505 | 26794 Op voorraad |
Ball
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| € 0,1415 - € 0,1415 | 27631 Op voorraad |
Ball
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| € 0,4408 - € 0,4408 | Vraag de levertijd aan hier |
Ball
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| € 0,0932 - € 0,0932 | 274224 Op voorraad |
Ball
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,1365 - € 0,1365 | 2769 Op voorraad |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| € 0,0759 - € 0,0759 | Vraag de levertijd aan hier |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan