Menu Search

Tweeweg paneelkoppeling 38.0 mm 180 ° PVC

This clear PVC hinged panel former can doing two panels together, and is ideal for use in the retail and point of display industries. Can accommodate panels of different thicknesses.
Essentra artikelnummer:

10388525

Oud artikelnummer:

492767

14782 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 2499 € 0,5995
2500 + € 0,5034
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 59,95

100 x € 0,5995

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Materiaal PVC
Maximale compatibele materiaaldikte 2.5 mm
Totale lengte 38.0 mm
Prijs per stuk inclusief BTW 0.5734 GBP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op