Menu Search

Tweeweg paneelkoppeling 25.0 mm 180 ° PVC

This 180 degree clear PVC panel former can join different panels together. Ideal for use in the retail and point of display industries.
Essentra artikelnummer:

10382394

Oud artikelnummer:

469114

41591 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 5999 € 0,5217
6000 + € 0,4287
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 104,34

200 x € 0,5217

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Materiaal PVC
Maximale compatibele materiaaldikte 2.5 mm
Totale lengte 25.0 mm
Prijs per stuk inclusief BTW 0.4091 GBP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op