Menu Search

Tuinrietdoppen 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Groen

Deze kap voor tuinkannen is gemaakt van groen PVC en is bedoeld om te beschermen tegen onbedoeld letsel door de bovenkant van het riet.
Essentra artikelnummer:

10074398

Oud artikelnummer:

110607

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,6388
2500 + € 0,2983
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 159,70

250 x € 0,6388

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 33.0 mm
d1 17.0 mm
d2 17.7 mm
H 24.0 mm
h1 4.5 mm
Kleur Groen
Massief materiaal Polyvinylchloride
Prijs per stuk inclusief BTW 0.7373 EUR
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op