Menu Search

Tuinrietdoppen 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Geel

Deze kap voor tuinkannen is gemaakt van geel PVC en is bedoeld om te beschermen tegen onbedoeld letsel door de bovenkant van het riet.
Essentra artikelnummer:

10074381

Oud artikelnummer:

110601

400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,6638
2000 + € 0,2983
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 132,76

200 x € 0,6638

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 33.0 mm
d1 17.0 mm
d2 17.7 mm
H 24.3 mm
h1 4.5 mm
Kleur Geel
Massief materiaal Polyvinylchloride
Prijs per stuk inclusief BTW 0.7661 EUR
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op