Menu Search

Trillingsdempende plug 1/2 in - 14 BSP 7.3 mm LDPE Transparant

Transparent LDPE anti-vibration plug fits tightly against the tube collar for BSP hydraulic fittings with BSP threads. The notched thread design prevents part coming loose due to vibration. The transparent colour allows easy inspection of o-ring.
Essentra artikelnummer:

10074688

Oud artikelnummer:

110829

600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,3958
500 - 2499 € 0,1484
2500 + € 0,1335
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 19,79

50 x € 0,3958

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
h 7.3 mm
H 13.3 mm
Draadmaat 1/2 in - 14 BSP
Schroefdraadstandaard BSP
Materiaal LDPE
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op