Menu Search

Trillingsdempende plug BSP LDPE Transparant

De trillingsdempende plug van transparant LDPE ligt strak tegen de kraag van de buis aan, voor BSP hydraulische fittingen met BSP-schroefdraad. Het ingekerfde ontwerp voorkomt dat de plug losraakt door trillingen Eenvoudige controle van de O-ring is mogelijk door de transparante kleur.
Essentra artikelnummer:

10074657

Oud artikelnummer:

110826

6056 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,1123
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 56,15

500 x € 0,1123

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
h 5.0 mm
H 11.0 mm
Draadmaat 1/4 in - 19 BSP
Schroefdraadstandaard BSP
Materiaal LDPE
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op