Menu Search

Schouderschroef 5.1 mm 5.2 mm (L) Koolstofstaal

This screw is made from carbon steel and, when used with the corresponding vibration grommet, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise. Used with grommet VG-1 or VG-3.
Essentra artikelnummer:

10178164

Oud artikelnummer:

VGS-4

29018 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1653
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 165,30

1000 x € 0,1653

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Liphoogte 1.3 mm
Massief materiaal Koolstofstaal
Goederencode 7318153590

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op