Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Vrouwelijk M10 40.0 30.0 Staal

Deze mannelijke:vrouwelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20197889

Oud artikelnummer:

20197889

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,989
50 - 99 € 2,693
100 - 499 € 2,387
500 + € 2,091
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,99

1 x € 2,989

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Mannelijk/Vrouwelijk
d1 40.0
d2 M10
Axial load max. kgf 150.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op