Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Mannelijk M10 40.0 25.0 Staal

Deze mannelijke:mannelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20197407

Oud artikelnummer:

20197407

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,9884
50 - 99 € 2,3911
100 - 199 € 2,2441
200 - 499 € 2,0971
500 - 999 € 1,9398
1000 + € 1,7928
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,99

1 x € 2,9884

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Male/Male
d1 40.0
d2 M10
Axial load max. kgf 155.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op