Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Mannelijk M10 70.0 35.0 Staal

Deze mannelijke:mannelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20197032

Oud artikelnummer:

20197032

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 9,078
50 - 99 € 7,262
100 - 199 € 6,814
200 - 499 € 6,355
500 - 999 € 5,906
1000 + € 5,447
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,08

1 x € 9,078

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Male/Male
d1 70.0
d2 M10
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op