Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Mannelijk M16 150.0 75.0 Staal

Deze mannelijke:mannelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20196936

Oud artikelnummer:

20196936

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 52,51
50 - 99 € 42,004
100 - 199 € 39,382
200 + € 36,761
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 52,51

1 x € 52,51

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Male/Male
d1 150.0
d2 M16
Axial load max. kgf 2000.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op